RD05057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/sp06b_2_ghisa.prj},{NB=RD05057},{CODE=RD05057},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{L=5.2},{H2=15.4},{Z=57},{DE=176.9},{DP=172.91},{DD=80},{D=19},{H=40},{L5=0},{L3=8},{L4=7},{DM100=90},{DM200=135},{L1=32}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RD05057
CODE
Code
RD05057
RD05057
P
Pitch
9.525
mm
W
Internal width
5.72
mm
DR
Roller
6.35
mm
R
Tooth radius
10
mm
C
Radius width
1
mm
L
Tooth width
5.2
mm
H2
Tooth width
15.4
mm
Z
57
57
DE
176.9
176.9
mm
DP
172.91
172.91
mm
DD
80
80
mm
D
19
19
mm
H
40
40
mm