GD09057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/tbs08b_2.prj},{NB=GD09057},{CODE=GD09057},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7},{H2=21},{Z=57},{DE=236.4},{DP=230.54},{DD=111},{H=32},{PB=2012},{L5=0},{L3=8},{L4=7},{DM100=90},{DM200=135},{L1=32}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GD09057
CODE
Code
GD09057
GD09057
P
Pitch
12.7
mm
W
Internal width
7.75
mm
DR
Roller
8.51
mm
R
Tooth radius
13
mm
C
Radius width
1.3
mm
L
Tooth width
7
mm
H2
Tooth width
21
mm
Z
57
57
DE
236.4
236.4
mm
DP
230.54
230.54
mm
DD
111
111
mm
H
32
32
mm
PB
For Bush
2012
2012