GD12057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/tbs16b_2.prj},{NB=GD12057},{CODE=GD12057},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{L=15.8},{H2=47.7},{Z=57},{DE=474.0},{DP=461.07},{DD=175},{H=89},{L5=24},{L3=11},{L4=12},{DM100=185},{DM200=415},{L1=47},{L2=47},{VER=2},{PB=3535}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GD12057
CODE
Code
GD12057
GD12057
P
Pitch
25.4
mm
W
Internal width
17.02
mm
DR
Roller
15.88
mm
R
Tooth radius
26
mm
C
Radius width
2.5
mm
L
Tooth width
15.8
mm
H2
Tooth width
47.7
mm
Z
57
57
DE
474.0
474.0
mm
DP
461.07
461.07
mm
DD
175
175
mm
H
89
89
mm
PB
For Bush
3535
3535