RS09057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/sp08b_1_ghisa.prj},{NB=RS09057},{CODE=RS09057},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{H1=7.2},{Z=57},{DE=236.4},{DP=230.54},{DD=70},{D=19},{H=40},{L5=13},{L3=9},{L4=8},{DM100=90},{DM200=180},{L1=28},{L2=28},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RS09057
CODE
Code
RS09057
RS09057
P
Pitch
12.7
mm
W
Internal width
7.75
mm
DR
Roller
8.51
mm
R
Tooth radius
13
mm
C
Radius width
1.3
mm
H1
Tooth width
7.2
mm
Z
57
57
DE
236.4
236.4
mm
DP
230.54
230.54
mm
DD
70
70
mm
D
19
19
mm
H
40
40
mm