RS12057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/sp16b_1_ghisa.prj},{NB=RS12057},{CODE=RS12057},{P=25.400},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{H1=16.2},{Z=57},{DE=474.0},{DP=461.07},{DD=125},{D=34},{H=70},{L5=24},{L3=11},{L4=12},{DM100=150},{DM200=380},{L1=47},{L2=47},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RS12057
CODE
Code
RS12057
RS12057
P
Pitch
25.400
mm
W
Internal width
17.02
mm
DR
Roller
15.88
mm
R
Tooth radius
26
mm
C
Radius width
2.5
mm
H1
Tooth width
16.2
mm
Z
57
57
DE
474.0
474.0
mm
DP
461.07
461.07
mm
DD
125
125
mm
D
34
34
mm
H
70
70
mm