GS10057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/tbs10b_1.prj},{NB=GS10057},{CODE=GS10057},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{H1=9.1},{Z=57},{DE=296.0},{DP=288.18},{DD=111},{H=32},{L5=13},{L3=9},{L4=8},{DM100=120},{DM200=260},{L1=28},{L2=28},{VER=1},{PB=2012}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GS10057
CODE
Code
GS10057
GS10057
P
Pitch
15.875
mm
W
Internal width
9.65
mm
DR
Roller
10.16
mm
R
Tooth radius
16
mm
C
Radius width
1.6
mm
H1
Tooth width
9.1
mm
Z
57
57
DE
296.0
296.0
mm
DP
288.18
288.18
mm
DD
111
111
mm
H
32
32
mm
PB
For Bush
2012
2012