GS13057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/tbs20b_1.prj},{NB=GS13057},{CODE=GS13057},{P=31.750},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{H1=18.5},{Z=57},{DE=591.5},{DP=576.36},{DD=160},{H=51},{L5=12},{L3=7},{L4=12},{DM100=170},{DM200=500},{L1=36},{L2=36},{VER=2},{PB=3020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GS13057
CODE
Code
GS13057
GS13057
P
Pitch
31.750
mm
W
Internal width
19.56
mm
DR
Roller
19.05
mm
R
Tooth radius
32
mm
C
Radius width
3.5
mm
H1
Tooth width
18.5
mm
Z
57
57
DE
591.5
591.5
mm
DP
576.36
576.36
mm
DD
160
160
mm
H
51
51
mm
PB
For Bush
3020
3020