RT13045
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_tripli_ghisa/sp20b_3_ghisa.prj},{NB=RT13045},{CODE=RT13045},{P=31.750},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{L=18.2},{H3=91.0},{Z=45},{DE=470.3},{DP=455.17},{DD=180},{D=56},{H=110},{L5=0},{L3=8},{L4=16},{DM100=88},{DM200=100},{L1=28}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
20B-3 (31,75 x 19,56 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RT13045
CODE
Code
RT13045
RT13045
P
Pitch
31.750
mm
W
Internal width
19.56
mm
DR
Roller
19.05
mm
R
Tooth radius
32
mm
C
Radius width
3.5
mm
L
Tooth width
18.2
mm
H3
Tooth width
91.0
mm
Z
45
45
DE
470.3
470.3
mm
DP
455.17
455.17
mm
DD
180
180
mm
D
56
56
mm
H
110
110
mm