TD09024
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex taper bored sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_doppi/tbs08b_2.prj},{NB=TD09024},{CODE=TD09024},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7},{H2=21},{Z=24},{DE=101.8},{DP=97.29},{DD=84},{H=25},{PB=1610},{ET=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
TD09024
CODE
Code
TD09024
TD09024
P
Pitch
12.7
mm
W
Internal width
7.75
mm
DR
Roller
8.51
mm
R
Tooth radius
13
mm
C
Radius width
1.3
mm
L
Tooth width
7
mm
H2
Tooth width
21
mm
Z
24
24
DE
101.8
101.8
mm
DP
97.29
97.29
mm
DD
84
84
mm
H
25
25
mm
PB
For Bush
1610
1610
ET
Type
2