TD10021
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex taper bored sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_doppi/tbs10b_2.prj},{NB=TD10021},{CODE=TD10021},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{L=9},{H2=25.5},{Z=21},{DE=113.4},{DP=106.52},{DD=0},{H=25.5},{PB=1610},{ET=3},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
TD10021
CODE
Code
TD10021
TD10021
P
Pitch
15.875
mm
W
Internal width
9.65
mm
DR
Roller
10.16
mm
R
Tooth radius
16
mm
C
Radius width
1.6
mm
L
Tooth width
9
mm
H2
Tooth width
25.5
mm
Z
21
21
DE
113.4
113.4
mm
DP
106.52
106.52
mm
DD
0
0
mm
H
25.5
25.5
mm
PB
For Bush
1610
1610
ET
Type
3
3