TS10023
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex taper bored sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_semplici/tbs10b_1.prj},{NB=TS10023},{CODE=TS10023},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{H1=9.1},{Z=23},{DE=123.4},{DP=116.58},{DD=76},{H=25},{PB=1610},{ET=1},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
TS10023
CODE
Code
TS10023
TS10023
P
Pitch
15.875
mm
W
Internal width
9.65
mm
DR
Roller
10.16
mm
R
Tooth radius
16
mm
C
Radius width
1.6
mm
H1
Tooth width
9.1
mm
Z
23
23
DE
123.4
123.4
mm
DP
116.58
116.58
mm
DD
76
76
mm
H
25
25
mm
PB
For Bush
1610
1610
ET
Type
1