TT10021
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex taper bored sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_tripli/tbs10b_3.prj},{NB=TT10021},{CODE=TT10021},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{L=9},{H3=42.1},{Z=21},{DE=113.4},{DP=106.52},{DD=0},{H=42.1},{PB=1610},{ET=5},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
10B-3 (15,875 x 9,65 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
TT10021
CODE
Code
TT10021
TT10021
P
Pitch
15.875
mm
W
Internal width
9.65
mm
DR
Roller
10.16
mm
R
Tooth radius
16
mm
C
Radius width
1.6
mm
L
Tooth width
9
mm
H3
Tooth width
42.1
mm
Z
21
21
DE
113.4
113.4
mm
DP
106.52
106.52
mm
DD
0
0
mm
H
42.1
42.1
mm
PB
For Bush
1610
1610
ET
Type
5
5