TT13019
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex taper bored sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_tripli/tbs20b_3.prj},{NB=TT13019},{CODE=TT13019},{P=31.75},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{L=18.2},{H3=91.0},{Z=19},{DE=208.1},{DP=192.91},{DD=0},{H=91.0},{PB=3030},{ET=5},{VER=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
20B-3 (31,75 x 19,56 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
TT13019
CODE
Code
TT13019
TT13019
P
Pitch
31.75
mm
W
Internal width
19.56
mm
DR
Roller
19.05
mm
R
Tooth radius
32
mm
C
Radius width
3.5
mm
L
Tooth width
18.2
mm
H3
Tooth width
91.0
mm
Z
19
19
DE
208.1
208.1
mm
DP
192.91
192.91
mm
DD
0
mm
H
91.0
mm
PB
For Bush
3030
3030
ET
Type
5