??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Waschtisch-Armatur - MODUS EH, HD-K
Bill of material
021420699
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Standventil MODUS K
SA700ID30
Produktbeschreibung
Standventil MODUS K HD-K, Auf/Zu, Kaltwasser, chrom
SA810ID10
Beschreibungstext
Standard valve cold water MODUS K, HD-K - high-pressure cold water/pre-mixed water, Pillar valve, G 3/8 IG, Chrome
SA810ID03
Bestell-Nummer
021420699
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163156065
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext
Standard valve cold water MODUS K HD-K - high-pressure cold water/pre-mixed water Compact open/closed tap for hand wash basin. Scope of delivery Pillar valve Ceramic head part Flexible Clean-Fix S connection hose, G 3/8 IG x 380 mm Fastening material for wash basin installation Technical data Flow: max. 5 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Actuation Die-cast zinc; Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: G 3/8 IG Certificates: ACS - 021420699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021420699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
70 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
10
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
ACS
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA100ID04
Armaturenart
Entnahmearmaturen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu