您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
153030653
Schmersal
21 - EX-Schaltgeräte
Positionsschalter
EX-BS 655
Zubehör
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{schmersal/21/21_1/21_1_1/21_1_1_1/bs_b30_50_90_rva.prj},{NB=153030653},{HERS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{TBZ=BS-B30-150-RVA},{BESTNR=153030653},{KBSB=Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm},{CNSEAN=4030661535937},{EXZONE=-},{ZSZT=-},{B10OFF=-},{KONTAKTE=-},{LTSF=-},{ANSS=-},{SCTZ=-},{GEW=340},{ECLSS=27270612},{INFO=Datenblatt},{OPTION=3},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
BS-B30/B50/B90-150-RVA - Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30, 50, 90 mm
Bill of material
153030653
HERS
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TBZ
Typbezeichnung
BS-B30-150-RVA
BS-B30-150-RVA
BESTNR
Bestellnummer
153030653
153030653
KBSB
Kurzbeschreibung
Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm
Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm
CNSEAN
EAN
4030661535937
4030661535937
ECLSS
eCl@ss v.11.0
27270612
INFO
Info
Datenblatt