Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0305768 A-CWA-064-050-P
SCHUNK
自动化技术
附件
连接板
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/a_cwa.prj},{NB=SCHUNK-0305768 A-CWA-064-050-P},{IDNR=0305768},{TYP=A-CWA-064-050-P},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=2.000},{L1=52.000},{B1=36.000},{H1=21.000},{L2=35.000},{L3=42.000},{L4=27.000},{L5=17.000},{L6=22.000},{L7=20.300},{L8=22.600},{L9=12.000},{L10=4.000},{L11=17.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{B2=22.000},{B3=8.700},{B4=27.000},{B5=6.800},{B6=10.000},{B7=5.300},{B8=0.000},{B9=0.000},{H2=0.700},{H3=6.000},{H4=8.000},{H5=2.500},{H6=9.000},{H7=7.000},{H8=2.900},{H9=7.000},{H10=4.000},{H11=0.600},{H12=6.000},{D1=8.000},{D2=6.000},{D3=3.300},{D4=5.000},{M1=3.000},{M2=3.000},{M3=3.000},{R1=4.000},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=18732},{D5=0.000},{D5T=0.000},{D6=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
A-CWA - 连接板
明细表
SCHUNK-0305768 A-CWA-064-050-P
IDNR
ID
0305768
0305768
TYP
描述
A-CWA-064-050-P
A-CWA-064-050-P
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
CNSCTN
海關關稅編號
84799070
D5
Durchmesser
0.000
0.000
mm
D5T
Durchmesser Tiefe
0.000
0.000
mm
D6
Durchmesser Durchgangsbohrung
0.000
0.000
mm