Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0321413 A-OPR-101-ISO-A50-T
SCHUNK
自动化技术
附件
连接板
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/a_opr_t.prj},{NB=SCHUNK-0321413 A-OPR-101-ISO-A50-T},{IDNR=0321413},{TYP=A-OPR-101-ISO-A50-T},{ONLINE=Zur Produktseite},{ISO=50.000},{TYP1=101.000},{D1=100.000},{D2=98.000},{D3=31.500},{D4=10.000},{D5=5.500},{D6=3.000},{D7=6.000},{B1=4.000},{W5=90.000},{LK1=25.000},{LK2=25.000},{W1=50.000},{W2=185.000},{B2=4.000},{LK3=50.000},{W3=45.000},{W4=0.000},{M1=6.000},{L1=17.500},{L2=6.000},{L4=2.000},{L3=11.700},{L5=2.500},{R1=0.800},{R2=0.500},{L6=17.500},{H1=2.200},{OPR=77.000},{D8=0.000},{D8T=0.000},{TYP2=0.000},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=33062}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
A-OPR 刀具侧 - 连接板 OPR
明细表
SCHUNK-0321413 A-OPR-101-ISO-A50-T
IDNR
ID
0321413
0321413
TYP
描述
A-OPR-101-ISO-A50-T
A-OPR-101-ISO-A50-T
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
CNSCTN
海關關稅編號
84799070