Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/ega_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B, 000},{IDNR=0332026},{TYP1=3.000},{TYP2=1.000},{TYP3=1.000},{TYP4=2.000},{TYP5=3.000},{HUBBACKE=60.000},{HUBMAX=60.000},{TYPBG=1.000},{TYPPR=2.000},{TYPMSK=1.000},{LGEHPHL=225.000},{PARTSERVER=0.000},{GESCHWINDIGKEIT=80},{KRAFTBETRIEB=30},{WERKSTUECKGEWIC=2.500},{WIEDERHOLGENAUI=0.050},{FINGERLAENGE=200},{MASSEFINGER=1},{MOTORMOMENT=0.280},{MOTORDREHZAHL=2200},{SCHUTZART=40},{TYP=EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{EGAMAS=0332033},{EDZ=snk.0332026},{ASMOTOR1=nicht möglich},{HUB=0},{MAS=},{AS=0},{ZHU=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
EGA-W - 电动二指平动机械手 - 长行程机械手
明细表
SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
IDNR
ID
0332026
0332026
TYP
描述
EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
CALC
抓取系统计算和设计工具“Gripping”
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
每个棘爪的行程
MAS
电机附件包 (可選訂購)
AS
接近式传感器安装套件(可選訂購)
無
0308830 - AS-PHL 25-IN80
無
0308830 - AS-PHL 25-IN80
ZHU
带定心套筒的附件包
無
同
無
同
HUBBACKE
单指行程
60.000
60.000
mm
GREIFKRAFT
最小/最大抓取力
100/500
100/500
N
GESCHWINDIGKEIT
最大允许定位运行速度
80
mm/s
KRAFTBETRIEB
最大允许动力运行速度
30
mm/s
WERKSTUECKGEWIC
建议工件重量
2.500
2.500
kg
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
0.050
mm
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
200
200
mm
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
1
1
kg
MOTORMOMENT
所需的电机力矩
0.280
0.280
Nm
MOTORDREHZAHL
所需的电机转速
2200
2200
1/min
EIGENMASSE
重量
4
4
kg
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
5/55
°C
SCHUTZART
防护等级 IP
40
CNSCTN
海關關稅編號
84798997
84798997