SO 44021-12 018.4000.120
SERTO
Brass M - unions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_44021.prj},{NB=SO 44021-12 018.4000.120},{TYPE=SO 44021-12},{MATNR=018.4000.120},{DK=12.00},{BAR=100},{M=M16x1},{SW1=19},{SW2=14},{L=32.5},{ZK=21.5},{EK=9.0},{KG=14.650},{NDM=16.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 44021 - Cross union
Bill of material
SO 44021-12 018.4000.120
TYPE
Type
SO 44021-12
SO 44021-12
MATNR
Mat.-Nr.
018.4000.120
018.4000.120
DK
12.00
12.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M
Thread M
M16x1
M16x1
SW1
19
19
mm
SW2
14
14
mm
L
32.5
32.5
mm
ZK
21.5
21.5
mm
EK
9.0
9.0
mm
KG
Weight kg/100
14.650
14.650
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)