SO 80503-A8-8 036.0500.154
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/02_messing_cv/so_80503.prj},{NB=SO 80503-A8-8 036.0500.154},{TYPE=SO 80503-A8-8},{MATNR=036.0500.154},{AD=8.00},{DK1=8.0},{L=31.0},{D=9.5},{BK=17.0},{EK1=6.0},{EK2=6.0},{KG=0.710},{VERS=2},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 80503 - Hose nozzle
Bill of material
SO 80503-A8-8 036.0500.154
TYPE
Type
SO 80503-A8-8
SO 80503-A8-8
MATNR
Mat.-Nr.
036.0500.154
036.0500.154
AD
8.00
8.00
mm
DK1
8.0
8.0
mm
L
31.0
31.0
mm
D
9.5
9.5
mm
BK
17.0
17.0
mm
EK1
6.0
6.0
mm
EK2
6.0
6.0
mm
KG
Weight kg/100
0.710
0.710
kg
VERS
2
2
mm
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing vern.)