SO 81021-10-8 038.1024.190
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/02_messing_cv/so_81021_red.prj},{NB=SO 81021-10-8 038.1024.190},{TYPE=SO 81021-10-8},{MATNR=038.1024.190},{DK=10.00},{DK2=8.00},{BAR=125},{M1=M14x1},{M2=M14x1},{SW1=17},{SW2=17},{SW3=14},{L=46.0},{ZK=26.5},{EK=6.5},{KG=5.690},{NDM=14.000},{P=1.000},{NDMRED=14.000},{PRED=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 81021 RED - Straight reduction union
Bill of material
SO 81021-10-8 038.1024.190
TYPE
Type
SO 81021-10-8
SO 81021-10-8
MATNR
Mat.-Nr.
038.1024.190
038.1024.190
DK
10.00
10.00
mm
DK2
8.00
8.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
125
125
bar
M1
Thread M
M14x1
M14x1
M2
Thread M
M14x1
M14x1
SW1
17
17
mm
SW2
17
17
mm
SW3
14
14
mm
L
46.0
46.0
mm
ZK
26.5
26.5
mm
EK
6.5
6.5
mm
KG
Weight kg/100
5.690
5.690
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing vern.)