SO 51429-15 058.1400.150
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_51429.prj},{NB=SO 51429-15 058.1400.150},{TYPE=SO 51429-15},{MATNR=058.1400.150},{DK=15.00},{BAR=100},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=22},{L=33.5},{FK=19.0},{XK=10.0},{ZK=29.5},{EK=13.0},{KG=8.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{XF=15.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 51429 - Weld-on union
Bill of material
SO 51429-15 058.1400.150
TYPE
Type
SO 51429-15
SO 51429-15
MATNR
Mat.-Nr.
058.1400.150
058.1400.150
DK
15.00
15.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M
Thread M
M20x1.5
M20x1.5
SW1
24
24
mm
SW2
22
22
mm
L
33.5
33.5
mm
FK
19.0
19.0
mm
XK
10.0
10.0
mm
ZK
29.5
29.5
mm
EK
13.0
13.0
mm
KG
Weight kg/100
8.000
8.000
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)