SO 11021-12 118.1020.120
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/07_aluminium/so_11021.prj},{NB=SO 11021-12 118.1020.120},{TYPE=SO 11021-12},{MATNR=118.1020.120},{DK=12.00},{BAR=100},{M=M16x1},{SW1=19},{SW2=17},{L=50.0},{ZK=26.0},{EK=9.0},{KG=2.680},{NDM=16.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 11021 - Straight union
Bill of material
SO 11021-12 118.1020.120
TYPE
Type
SO 11021-12
SO 11021-12
MATNR
Mat.-Nr.
118.1020.120
118.1020.120
DK
d
12.00
12.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M
Thread M
M16x1
M16x1
SW1
19
19
mm
SW2
17
17
mm
L
50.0
50.0
mm
ZK
z
26.0
26.0
mm
EK
e
9.0
9.0
mm
KG
Weight kg/100
2.680
2.680
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)