SO 13021-18-12-18 118.3004.599
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/07_aluminium/so_13021_red.prj},{NB=SO 13021-18-12-18 118.3004.599},{TYPE=SO 13021-18-12-18},{MATNR=118.3004.599},{DK=18.00},{DK2=12.00},{DK3=18.00},{BAR=100},{M1=24x1.5},{M2=16x1.0},{M3=24x1.5},{SW1=30},{SW2=19},{SW3=30},{SW4=22},{L1=43.0},{L2=38.0},{L3=43.0},{ZK1=29.5},{ZK2=28.0},{EK=9.0},{KG=10.900},{NDM1=24.000},{P1=1.500},{NDM2=16.000},{P2=1.000},{NDM3=24.000},{P3=1.500},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 13021 RED - Tee reduction union
Bill of material
SO 13021-18-12-18 118.3004.599
TYPE
Type
SO 13021-18-12-18
SO 13021-18-12-18
MATNR
Mat.-Nr.
118.3004.599
118.3004.599
DK
d
18.00
18.00
mm
DK2
d2
12.00
12.00
mm
DK3
d3
18.00
18.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M1
Thread M
24x1.5
24x1.5
M2
Thread M
16x1.0
16x1.0
M3
Thread M
24x1.5
24x1.5
SW1
30
30
mm
SW2
19
19
mm
SW3
30
30
mm
SW4
22
22
mm
L1
43.0
43.0
mm
L2
38.0
38.0
mm
L3
für V1 und V4
43.0
43.0
mm
ZK1
z1
29.5
29.5
mm
ZK2
z2
28.0
28.0
mm
EK
e
9.0
9.0
mm
KG
Weight kg/100
10.900
10.900
kg
WERKSTOFF
Material
AW 6082 (Aluminium)