SO NV 22A21EL-6-A6 148.1500.060
SERTO
Valves
Valves PVDF
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/12_ventile/06_ventile_pvdf/so_nv_22a21el.prj},{NB=SO NV 22A21EL-6-A6 148.1500.060},{TYPE=SO NV 22A21EL-6-A6},{MATNR=148.1500.060},{DK=6.0},{AD=6.00},{BAR=10},{M=M10x1},{NDM=10.000},{P=1.000},{SW1=12},{SW2=10},{SW3=17},{L1=22.0},{L2=25.5},{D=21.5},{H=38.0},{B=12.5},{BNDM=12.000},{F=13.5},{BK=15.0},{Y=max. 3},{YX=3.000},{ZK=14.0},{EK=3.5},{KKVK=2.7},{KG=1.700},{WERKSTOFF=PVDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO NV 22A21EL - Elbow regulating valve adjustable
Bill of material
SO NV 22A21EL-6-A6 148.1500.060
TYPE
Type
SO NV 22A21EL-6-A6
SO NV 22A21EL-6-A6
MATNR
Mat.-Nr.
148.1500.060
148.1500.060
DK
6.0
6.0
mm
AD
6.00
6.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
M
Thread M
M10x1
M10x1
SW1
12
12
mm
SW2
10
10
mm
SW3
17
mm
L1
22.0
22.0
mm
L2
25.5
25.5
mm
D
21.5
mm
H
38.0
mm
B
12.5
mm
F
13.5
mm
BK
15.0
15.0
mm
Y
max. 3
mm
ZK
14.0
14.0
mm
EK
3.5
mm
KKVK
2.7
2.7
l/min
KG
Weight kg/100
1.700
1.700
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF