AD HPS 50-3/8 TAD.5030.060
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_hps_50.prj},{NB=AD HPS 50-3/8 TAD.5030.060},{TYPE=AD HPS 50-3/8},{MATNR=TAD.5030.060},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=400},{SW=17},{L=21.0},{IK=12.0},{D=22.0},{KG=3.960},{MK=6},{F=1.00},{R=1.2},{A=2.8},{X=16.85},{Y=14.10},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
AD HPS 50 - Screw plug G with hex-nut
Bill of material
AD HPS 50-3/8 TAD.5030.060
TYPE
Type
AD HPS 50-3/8
AD HPS 50-3/8
MATNR
Mat.-Nr.
TAD.5030.060
TAD.5030.060
G
Thread G
G3/8
G3/8
BAR
Working pressure (PN)
400
400
bar
SW
17
17
mm
L
21.0
21.0
mm
IK
i
12.0
12.0
mm
D
22.0
22.0
mm
KG
Weight kg/100
3.960
3.960
kg
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)