SO 20371-1/4 126.0721.040
SERTO
Adaptors
Adaptors PVDF
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/17_adapter/06_adapter_pvdf/so_20371.prj},{NB=SO 20371-1/4 126.0721.040},{TYPE=SO 20371-1/4},{MATNR=126.0721.040},{R=R1/4},{RX=13.157},{SW=14},{L=18.5},{IK=12.0},{KG=0.370},{WERKSTOFF=PVDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 20371 - Screw plug R with hex-nut
Bill of material
SO 20371-1/4 126.0721.040
TYPE
Type
SO 20371-1/4
SO 20371-1/4
MATNR
Mat.-Nr.
126.0721.040
126.0721.040
R
Thread R
R1/4
R1/4
SW
14
14
mm
L
18.5
18.5
mm
IK
i
12.0
12.0
mm
KG
Weight kg/100
0.370
0.370
kg
WERKSTOFF
Material
PVDF