AC 832-8 45 BU 988.8345.080.BU
SERTO
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/21_zubehoer/ac_832_45.prj},{NB=AC 832-8 45 BU 988.8345.080.BU},{TYPE=AC 832-8 45 BU},{MATNR=988.8345.080.BU},{DK=8.0},{L1=42.7},{L2=17.7},{RK=35.0},{KG=3},{X1=11.0},{X2=17.8},{X3=2.0},{X4=5.0},{X5=10.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
AC 832 45° - Bend clip PA 45°
Bill of material
AC 832-8 45 BU 988.8345.080.BU
TYPE
Type
AC 832-8 45 BU
AC 832-8 45 BU
MATNR
Mat.-Nr.
988.8345.080.BU
988.8345.080.BU
DK
d
8.0
8.0
mm
L1
42.7
42.7
mm
L2
17.7
17.7
mm
RK
Radius
35.0
35.0
mm
KG
g/stk
3
3