SFC KOENIG CV 588-375
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_588_inch.prj},{NB=SFC KOENIG CV 588-375 (0)},{IDNR=},{TYPE=CV 588-375},{CNSORDERNO=300169523},{M1=Edelstahl (316) ASTM A580},{M2=Edelstahl AISI 316},{FORM=0},{D1=0.3750},{L1=0.394},{L2=0.54},{L4=0.382},{D2=0.3750},{D3=0.343},{L3=0.385},{X=0.010},{S=0.153},{G=4.86},{PU1=100},{PU2=500},{ZOLLT=73181591011},{X1=0.152},{X2=0.025},{X3=0.009},{X4=90.000},{X5=9.930},{X6=0.164},{X7=8.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=2},{ASSIBM=5,6,7},{ASSIMWP=6500},{ASSIMINHS=0.313},{ASSIMAXHS=0.343},{ASSIFM=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
CV 588 Inch - Sealing plug CV
明细表
SFC KOENIG CV 588-375
IDNR
Identnumber
TYPE
CV 588-375
CV 588-375
英寸
CNSORDERNO
NR.-材质
300169523
300169523
M1
套筒材质
不锈钢 (316) ASTM A580
M2
钢球材质
不锈钢 AISI 316
FORM
预装
安装
预装
安装
D1
EXPANDER
0.3750
0.3750
英寸
L1
l1 ±0.13
0.394
0.394
英寸
L2
l2 ~ Ref.
0.54
0.54
英寸
L4
l4 ±0.13
0.382
0.382
英寸
D2
d2 +.10
0.3750
0.3750
英寸
D3
d3 MAX.
0.343
0.343
英寸
L3
MIN.
0.385
0.385
英寸
X
X ±0.10
0.010
0.010
英寸
S
s ±0.2
0.153
0.153
英寸
PU1
包装单元
100
100
PU2
包装单元
500
500
ZOLLT
海关关税编号
73181591011