SFC KOENIG LK 950-090
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LK-密封堵头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/lk/lk950.prj},{NB=SFC KOENIG LK 950-090 (0500601, 2, 3, 4, 5, 6, 7)},{IDNR=},{TYPE=LK 950-090},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.5523},{FORM=0},{D1=9.000},{L1=6.500},{D2=4.700},{L2=34.000},{D3=9.000},{L3=9.800},{D4=6.500},{L4=6.800},{GV=6.540},{GM=6.530},{PU=500},{PU2='500','100'},{ZOLLT=73181592099},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIMWP=60},{ASSIBM=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},{ASSIMINHS=8.13},{ASSIMAXHS=9.12},{ASSIFM=3},{VER2=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
LK 950 - Sealing Plug LK
明细表
SFC KOENIG LK 950-090
IDNR
Identnumber
TYPE
LK 950-090
LK 950-090
CNSORDERNO
NR.-材质
300122394
300122394
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
芯轴材质
DIN 1.5523
DIN 1.5523
FORM
预装
安装
预装
安装
D1
9.000
9.000
mm
L1
6.500
6.500
mm
D2
4.700
4.700
mm
L2
34.000
34.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
L3
9.800
9.800
mm
D4
6.500
6.500
mm
L4
6.800
6.800
mm
GV
砝码预装
6.540
6.540
g
GM
砝码安装
6.530
6.530
g
PU
包装单元
500
100
500
100
ZOLLT
海关关税编号
73181592099