目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS IF-70X70 Lastverteilteller Stahl verzinkt
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Stahltrapezblech
Edelstahl
Isofast®
IF
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/stahltrapezblech/edelstahl/isofast/if/if.prj},{NB=SFS IF-70X70},{CNSORDERNO=IF-70X70},{MATNR=25605},{TYP=IF},{TEXT1=Insulation Plate},{TEXT2=Steel zinc plated},{H=70},{W=70},{T=1},{D=5.1},{GW=37.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
IF - Lastverteilteller Stahl verzinkt
Bill of material
SFS IF-70X70 Lastverteilteller Stahl verzinkt
CNSORDERNO
Beschreibung
IF-70X70
TYP
Typ
IF
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Height
70
mm
W
Breite
70
mm
T
Blechdicke
1
mm
D
Durchmesser
5.1
mm
GW
Gewicht
37.00
g