目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS BS-S-4,8x120 Befestiger Nichtrostender Stahl
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Stahltrapezblech
Edelstahl
Isoweld®
BS-S
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/stahltrapezblech/edelstahl/isoweld/bs_s/bs_s_48.prj},{NB=SFS BS-S-4,8x120},{CNSORDERNO=BS-S-4,8x120},{MATNR=1341588},{TYP=BS-S},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Stainless Steel},{L=120},{LEF=75},{D1=8.3},{D2=4.8},{GW=12.58},{D3=3.430},{D4=3.890},{H=6.000},{P=1.590},{VERS=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
BS-S-4,8 - Rostfreier Befestiger
Bill of material
SFS BS-S-4,8x120 Befestiger Nichtrostender Stahl
CNSORDERNO
Beschreibung
BS-S-4,8x120
BS-S-4,8x120
TYP
Typ
BS-S
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestiger
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Nichtrostender Stahl
L
Länge
120
120
mm
LEF
Gewindelänge lef
75
75
mm
D1
Kopfdurchmesser
8.3
mm
D2
Durchmesser
4.8
mm
GW
Gewicht
12.58
12.58
g