SFS 155274
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Allgemeine Befestigung
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/allgemeine_befestigung/duebel_pa_4.prj},{NB=SFS 155274},{ARTNR=155274},{FN=4955},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=58484},{MKT=FI 58484 MsDü,PA4M6/10,5,100},{LTEXT1=FISCHER Messing-Dübel PA 4},{LTEXT2=},{LTEXT3=},{LTEXT4=PA 4 M 6/10,5 (58484)},{D0=8},{H0=10.5},{HEF=10.5},{L=10.5},{M=M6},{S=10.5},{VERS=2},{MX=6},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4955 - FISCHER Messing-Dübel PA 4
Bill of material
SFS 155274
ARTNR
Artikelnummer
155274
155274
FN
4955
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
58484
58484
MKT
Materialkurztext
FI 58484 MsDü,PA4M6/10,5,100
FI 58484 MsDü,PA4M6/10,5,100
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Messing-Dübel PA 4
LTEXT4
Langtext 4
PA 4 M 6/10,5 (58484)
PA 4 M 6/10,5 (58484)
D0
Bohrernenndurchmesser
8
8
mm
H0
min. Bohrlochtiefe
10.5
10.5
mm
HEF
Dübellänge=mind. Verankerungstiefe
10.5
10.5
mm
L
Dübellänge
10.5
10.5
mm
M
Gewinde
M6
M6
S
min. Bohrlochtiefe
10.5
10.5
mm