SFS 622083
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/betsch_fbs_ii_sk.prj},{NB=SFS 622083},{ARTNR=622083},{FN=3342},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=536884},{MKT=FI 536884 UCUT FBSII10x65 10/-/-SK,50},{LTEXT1=fischer ULTRACUT Betonschrauben FBS II},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=Senkkopf Torx 50},{LTEXT4=FBS II 10x65 10/-/- SK (536884)},{D0=10},{L=65},{H1=110},{TFIX=10},{N=7},{X1=3.900},{T=T 50},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
3342 - fischer ULTRACUT Betonschrauben Senkkopf gvz FBS II-SK
Bill of material
SFS 622083
ARTNR
Artikelnummer
622083
622083
FN
3342
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
536884
536884
MKT
Materialkurztext
FI 536884 UCUT FBSII10x65 10/-/-SK,50
FI 536884 UCUT FBSII10x65 10/-/-SK,50
LTEXT1
Langtext 1
fischer ULTRACUT Betonschrauben FBS II
LTEXT2
Langtext 2
Stahl galvanisch verzinkt
LTEXT3
Langtext 3
Senkkopf Torx 50
Senkkopf Torx 50
LTEXT4
Langtext 4
FBS II 10x65 10/-/- SK (536884)
FBS II 10x65 10/-/- SK (536884)
D0
Bohrernenndurchmesser
10
10
mm
L
Länge
65
65
mm
TFIX
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke
10
10
mm
T
Antrieb
T 50
T 50