SFS 446072
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/bolzenanker_faz_ii_c_asmtab.prj},{NB=SFS 446072},{ARTNR=446072},{FN=4971},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=503185},{MKT=FI 503185 AnkBol,FAZII10/30C,10},{LTEXT1=FISCHER Ankerbolzen FAZ II C},{LTEXT2=Stahl 1.4529},{LTEXT3=},{LTEXT4=FAZ II 10/30 C (503185)},{D0=10},{L=115},{HEF=60},{H2=105},{LS=73},{TFIX=30},{M=M10},{TINST=45},{SW=17},{X=9.0},{L1X=3.000},{L2X=2.000},{L3X=11.310},{NDM1=10},{L1=28.180},{L2=38.180},{R=3.500},{SWX=2.5},{PPATH=bolzenanker_faz_ii_c_asmtpl.prj},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4971 - fischer Bolzenanker rostfrei 1.4529 FAZ II C
Bill of material
SFS 446072
ARTNR
Artikelnummer
446072
446072
FN
4971
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
503185
503185
MKT
Materialkurztext
FI 503185 AnkBol,FAZII10/30C,10
FI 503185 AnkBol,FAZII10/30C,10
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Ankerbolzen FAZ II C
LTEXT2
Langtext 2
Stahl 1.4529
Stahl 1.4529
LTEXT4
Langtext 4
FAZ II 10/30 C (503185)
FAZ II 10/30 C (503185)
D0
Bohrernenndurchmesser
10
10
mm
L
Dübellänge
115
115
mm
HEF
Verankerungstiefe
60
60
mm
H2
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
105
105
mm
LS
Gewindelänge
73
73
mm
TFIX
max. Anbauteildicke
30
30
mm
M
Gewinde
M10
M10
TINST
T inst.
45
45
mm
SW
Schlüsselweite
17
17
mm