SFS 682103
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/bschr_fbs_ii_m8_m10l.prj},{NB=SFS 682103},{ARTNR=682103},{FN=3353},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=546400},{MKT=FI 546400 UCUT FBSII6x35 M8/M10I,100},{LTEXT1=FISCHER ULTRACUT Betonschrauben FBS II},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=mit Stufeninnengewinde M8/M10},{LTEXT4=FBS II 6x35 M8/M10 I (546400)},{D0=6},{H1=45},{LS=35},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
3353 - fischer ULTRACUT Betonschrauben Stufengewinde FBS II 6 M8/M10L
Bill of material
SFS 682103
ARTNR
Artikelnummer
682103
682103
FN
3353
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
546400
546400
MKT
Materialkurztext
FI 546400 UCUT FBSII6x35 M8/M10I,100
FI 546400 UCUT FBSII6x35 M8/M10I,100
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER ULTRACUT Betonschrauben FBS II
LTEXT2
Langtext 2
Stahl galvanisch verzinkt
LTEXT3
Langtext 3
mit Stufeninnengewinde M8/M10
LTEXT4
Langtext 4
FBS II 6x35 M8/M10 I (546400)
FBS II 6x35 M8/M10 I (546400)
D0
Bohrernenndurchmesser
6
mm
H1
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
45
45
mm
LS
Länge
35
35
mm