SFS 401916
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/einschlag_a4_ea_ii.prj},{NB=SFS 401916},{ARTNR=401916},{FN=4996},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=48412},{MKT=FI 48412 EinSchlAnk A4,EAIIM8x40A4,50},{LTEXT1=FISCHER Einschlaganker EA II},{LTEXT2=rostfrei A4},{LTEXT3=},{LTEXT4=EA II M8X40 A4 (48412)},{D0=10},{HEF=40},{L=40},{H1=43},{E=8-14},{M=M8},{TINST=8},{L1=15.000},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4996 - fischer Einschlaganker rostfrei A4 EA II
Bill of material
SFS 401916
ARTNR
Artikelnummer
401916
401916
FN
4996
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
48412
48412
MKT
Materialkurztext
FI 48412 EinSchlAnk A4,EAIIM8x40A4,50
FI 48412 EinSchlAnk A4,EAIIM8x40A4,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Einschlaganker EA II
LTEXT2
Langtext 2
rostfrei A4
LTEXT4
Langtext 4
EA II M8X40 A4 (48412)
EA II M8X40 A4 (48412)
D0
Bohrernenndurchmesser
10
10
mm
HEF
Länge
40
40
mm
L
Dübellänge
40
40
mm
H1
min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage
43
43
mm
E
Einschraubtiefe
8-14
8-14
mm
M
Innengewinde
M8
M8
TINST
installieren
8
8
mm