462735
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Balkenschuhe
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/balkenschuhe/fn_1726_asmtab.prj},{NB=462735},{ARTNR=462735},{FN=1726},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=BSN2P30/98-B},{MKT=SST BSN2P30/98-B BalSchuh fzn,30x98x2,20},{LTEXT1=SST Balkenschuh zweiteilig},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=30x98x2 (BSN2P30/98-B)},{A=30},{B=98},{C=70.5},{D=35.5},{F=37.5},{T=2},{D1=5},{D2=9},{PPATH=fn_1726_asmtpl.prj},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1726 - SST Balkenschuh zweiteilig Stahl feuerverzinkt BSN2P
Bill of material
462735
ARTNR
Artikelnummer
462735
462735
FN
1726
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
BSN2P30/98-B
BSN2P30/98-B
MKT
Materialkurztext
SST BSN2P30/98-B BalSchuh fzn,30x98x2,20
SST BSN2P30/98-B BalSchuh fzn,30x98x2,20
LTEXT1
Langtext 1
SST Balkenschuh zweiteilig
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
30x98x2 (BSN2P30/98-B)
30x98x2 (BSN2P30/98-B)
A
Width
30
mm
B
Height
98
98
mm
C
Length
70.5
70.5
mm
D
Width
35.5
35.5
mm
F
Width
37.5
37.5
mm
T
Thickness
2
mm
D1
Hole diameter
5
mm
D2
Hole diameter
9
9
mm