SFS FN 119 125570 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x16
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
FN 119
Steel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/fn_119/st/fn_119_schwarz.prj},{NB=SFS FN 119 125570 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x16},{ARTNR=125570},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=119},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=16.000},{DK=10.000},{K=1.500},{S=5.000},{T=3.000},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 119 - schwarz - Zylinderschrauben mit extrem niedrigem Kopf, Innensechskant
Bill of material
SFS FN 119 125570 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x16
ARTNR
Artikelnummer
125570
125570
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - Nr.
119
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
16.000
16.000
mm
DK
Head diameter
10.000
10.000
mm
K
Head height
1.500
mm
S
Width across flats
5.000
5.000
mm
T
Depth of the driving feature
3.000
3.000
mm