SFS FN 213 133687 Zylinderstift DIN 7 rostfreier Stahl rostfrei A1 4h8x12
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
stifte_nieten_splinte
DIN 7
stainless steel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/stifte_nieten_splinte/din_7/rs/din_7_a1_fn213.prj},{NB=SFS FN 213 133687 Zylinderstift DIN 7 rostfreier Stahl rostfrei A1 4h8x12},{ARTNR=133687},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A1},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=213},{D=4.000},{L=12.000},{C=0.600},{R=4.000},{FORM=h8},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 119
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 7 (ISO 2338) - FN 213 - rostfrei A1 - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, mit Linsenkuppe, gedreht
Bill of material
SFS FN 213 133687 Zylinderstift DIN 7 rostfreier Stahl rostfrei A1 4h8x12
ARTNR
Artikelnummer
133687
133687
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A1
VERPACKUNG
Packing
200
200
SFSNR
SFS - Nr.
213
D
Nominal diameter
4.000
4.000
mm
L
Nominal length
12.000
12.000
mm
C
Point height
0.600
0.600
mm
R
Radius
4.000
4.000
mm
FORM
Structural shape
h8