SFS FN 870 116887 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau G1/2Ax10
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_a2k_fn870.prj},{NB=SFS FN 870 116887 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau G1/2Ax10},{ARTNR=116887},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=870},{DD=1/2A},{D=20.955},{D3=18.631},{P=1.814},{L=22.000},{I=10.000},{DC=26.000},{C=4.000},{E=20.880},{H=8.000},{S=19.000},{VERS=3.000},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 910 - FN 870 - verzinkt blau - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
Bill of material
SFS FN 870 116887 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau G1/2Ax10
ARTNR
Artikelnummer
116887
116887
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - Nr.
870
D
Nominal thread diameter
20.955
20.955
mm
D3
Nominal core diameter
18.631
18.631
mm
P
Pitch of bolt
1.814
1.814
mm
L
Nominal length
22.000
22.000
mm
I
Screw in depth
10.000
10.000
mm
DC
Collar diameter
26.000
26.000
mm
C
Bundhoehe
4.000
4.000
mm
E
Sechskantaussenweite
20.880
20.880
mm
H
Sechskanthoehe
8.000
8.000
mm
S
Width accross flats
19.000
19.000
mm