SFS FN 872 146816 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau M18x1.5
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_a2k_fn872.prj},{NB=SFS FN 872 146816 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau M18x1.5},{ARTNR=146816},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=872},{DD=18},{D=18.000},{D3=16.160},{P=1.500},{L=24.000},{I=12.000},{DC=23.000},{C=4.000},{E=18.720},{H=8.000},{S=17.000},{VERS=1.000},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 910 - FN 872 - verzinkt blau - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
Bill of material
SFS FN 872 146816 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau M18x1.5
ARTNR
Artikelnummer
146816
146816
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
25
25
SFSNR
SFS - Nr.
872
D
Nominal thread diameter
18.000
18.000
mm
D3
Nominal core diameter
16.160
16.160
mm
P
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
L
Nominal length
24.000
24.000
mm
I
Screw in depth
12.000
12.000
mm
DC
Collar diameter
23.000
23.000
mm
C
Bundhoehe
4.000
4.000
mm
E
Sechskantaussenweite
18.720
18.720
mm
H
Sechskanthoehe
8.000
8.000
mm
S
Width accross flats
17.000
17.000
mm