SFS FN 863 146861 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank G3/8Ax8
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_bl_fn863.prj},{NB=SFS FN 863 146861 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank G3/8Ax8},{ARTNR=146861},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=863},{DD=3/8A},{D=16.662},{D3=14.950},{P=1.337},{L=17.000},{I=8.000},{DC=22.000},{C=3.000},{E=18.720},{H=6.000},{S=17.000},{VERS=3.000},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 910 - FN 863 - blank - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
Bill of material
SFS FN 863 146861 Verschlussschraube DIN 910 Stahl blank G3/8Ax8
ARTNR
Artikelnummer
146861
146861
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - Nr.
863
D
Nominal thread diameter
16.662
16.662
mm
D3
Nominal core diameter
14.950
14.950
mm
P
Pitch of bolt
1.337
1.337
mm
L
Nominal length
17.000
17.000
mm
I
Screw in depth
8.000
8.000
mm
DC
Collar diameter
22.000
22.000
mm
C
Bundhoehe
3.000
3.000
mm
E
Sechskantaussenweite
18.720
18.720
mm
H
Sechskanthoehe
6.000
6.000
mm
S
Width accross flats
17.000
17.000
mm