171695
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/edelstahl/ug_va_asmtab.prj},{NB=171695(DW=0 LODLEVEL=400)},{TYP=UG M 10 VA},{LODLEVEL=400},{DW=0},{GB=M 10},{A=25.5},{B=40},{D=10.5},{L=53},{G=0.13},{VERP=50},{ARTNR=171695},{NL=8.0},{DA=10.5},{V=2.000},{VV=1.000},{NDM=10.000},{P=1.500},{SW=16.000},{HM=8.200},{SS=5.000},{DW1=0.000},{DW2=90.000},{HH=15.000},{WD=100.000},{DD=10.500},{XY=25.500},{CNSSORT=999},{PPATH=ug_va/ug_va_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Universal Joint UG ss - Universal Joint UG ss
Bill of material
171695
TYP
Typ
UG M 10 VA
UG M 10 VA
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
DW
Drehwinkel
°
GB
Gelenkbolzen
M 10
M 10
A
Länge A
25.5
25.5
mm
B
Breite B
40
40
mm
D
Durchmesser Ø D
10.5
10.5
mm
L
Länge L
53
53
mm
G
Gewicht
0.13
0.13
kg
VERP
Verp. (Stück)
50
50
ARTNR
Artikel Nr.
171695
171695
NL
Nennlast
8.0
8.0
kN
DA
Durchmesser Scheibe Ø DA
10.5
10.5
mm
CNSSORT
Sortierschlüssel
999