112164
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/ad_ig_ig_1.prj},{NB=112164 (LODLEVEL=400)},{TYP=1/2''/M12},{LODLEVEL=400},{L=35},{SW=24},{G=0.07},{VERP=10},{SW1=24},{G11=20.955},{G22=12.000},{A=19},{G1=G1/2\"},{G2=M12},{ARTNR=112164},{CNSSORT=999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Adapter AD f/f HCP - Adapter AD f/f HCP
Bill of material
112164
TYP
Type
1/2''/M12
1/2''/M12
LODLEVEL
Level of detail
400
300
400
300
L
Lenght
35
35
mm
SW
Key range
24
mm
G
Weight
0.07
0.07
kg
VERP
Packing
10
10
A
19
19
mm
G1
G1/2"
G2
M12
M12
ARTNR
Part No.
112164
112164
CNSSORT
Sorting key
999