198049
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/joi_41_v_asmtab.prj},{NB=198049(DW=90 LODLEVEL=400)},{TYP=JOI 41 V},{LODLEVEL=400},{D=10.5},{B=48},{I=54},{G=0.18},{VERP=50},{ARTNR=198049},{DW=90},{PPATH=joi_41_v_asmtpl.prj},{ROT=0.000},{ROT1=270.000},{CNSSORT=999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Joint JOI 41 HCP - Joint JOI 41 HCP
Bill of material
198049
TYP
Type
JOI 41 V
JOI 41 V
LODLEVEL
Level of detail
400
300
400
300
D
Diameter D
10.5
mm
B
Width B
48
mm
I
Height i
54
mm
G
Weight
0.18
0.18
kg
VERP
Quantity/ [pack]
50
ARTNR
Part No.
198049
198049
DW
Angle of rotation
°
CNSSORT
Sorting key
999