F5200
SMC
actuators
linear_actuators
tie_rod
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/actuators/linear_actuators/tie_rod/c95/accessories/c95_f_g.prj},{NB=F5200},{BORE=200},{R=135},{E=75},{MF=25},{FB=22},{TF=270},{UF=Max.320},{FZ=320},{FC=238},{E2=Max.238},{H=14},{ML=25},{MD=16},{MP=2.0},{C=175},{C1=12.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
C95/C95D-F - Flange
Bill of material
F5200
MODEL
Model
F5200
F5200
BORE
Bore size
200
200
mm
R
135
135
mm
MF
25
25
mm
FB
ø
22
22
mm
TF
270
270
mm
UF
Max.320
Max.320
mm
E2
Max.238
Max.238
mm