GKM12-24
SMC
actuators
linear_actuators
tie_rod
CP96/C96 ISO Cylinder
accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/actuators/linear_actuators/tie_rod/cp96_c96/accessories/gkm.prj},{NB=GKM12-24},{BORE=40},{E=M12x1.25},{ERA=12},{ERP=1.25},{MODEL=GKM12-24},{B=12 +0.5/+0.15},{BX=12},{D=48},{FH11=12},{FH9=12},{I1=62},{C=24},{A=24},{L1=4},{R=18},{H=24},{LS1=38.0},{DS1=20},{DS2=24},{LS2=3},{D1=20},{L2=18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CP96/C96_GKM - Rod Clevis
Bill of material
GKM12-24
BORE
Bore size
40
40
E
M12x1.25
M12x1.25
MODEL
Model
GKM12-24
GKM12-24
B
12 +0.5/+0.15
12 +0.5/+0.15
D
48
48
mm
FH11
Shaft
12
12
mm
FH9
Hole
12
12
mm
I1
62
62
mm
C
24
24
mm
A
24
24
mm