VZ1000-11-1-S3
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
jsy
JSY1000 Compact 5 Port Solenoid Valve Non Plug-in Type
Manifold Base
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/jsy/jsy1000_np/manifold_base/vz1000-11-1.prj},{NB=VZ1000-11-1-S3_JSY1000_NP},{NUMBER=S3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
JSY1000_RAIL - DIN Rail
Bill of material
VZ1000-11-1-S3
NUMBER
No.
S3
S2
S1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
S3
S2
S1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71