SN-020B
SMC
bp2_specialty_cylinder
REC Sine Cylinder
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/bp2_specialty_cylinder/rec/accessories/rec_sn.prj},{NB=REC_SN-020B(0)},{MODEL=SN-020B},{BORE=20},{B=26},{C=30.0},{DW=25.5},{D=M20x1.5},{D1=20},{D2=1.5},{H=8},{SNA=1},{THREAD2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
REC SN - Mounting Nut
Bill of material
SN-020B
MODEL
Model
SN-020B
SN-020B
BORE
Applicable bore size
20
20
mm
B
26
26
mm
C
30.0
30.0
mm
DW
D
25.5
25.5
mm
D
d
M20x1.5
M20x1.5
mm
H
8
8
mm
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off